Opublikuj swoje produkty
Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519

This 10 inch, open top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Opis
  • Features

    • 10 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywaste-assembly-standing-open-top-10x1-5-in-737519
  • Rodzina produktu High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Grupa produktuLaboratory Sinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 19
  • OmniClass TitleSpecialty Sinks