Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Droplight Ø300

Odniesienie unikalne: Droplight-o300
Producent: Örsjö Belysning
Rodzina produktu: Droplight
Grupa produktu: Ceiling
Data publikacji: 2018-12-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
”A simple, classic, spherical pendant lamp, with details that make a difference, says Matti Klenell.  Droplight, designed by Matti Klenell in 2005, is a prime example of how genuine quality and close attention to detail can raise even the simplest of lines to the status of stunning design. The opaque glass globe with its white lacquered metal crown is available in three sizes. A distinguishing feature of the series is the red lacquered aperture through which the lamp cord runs and which glows red while the lamp is lit.  You can either use a single lamp to create an eye-catching centrepiece in the room, or combine different sizes of Droplight in a lighting cluster. Droplight’s simple, classic expression lends a subtle elegance to every setting in which it is used, both at home and in public spaces.

Design Matti Klenell
Electrical data Class II IP20 230V
Description Cord aperture´s paint emits a red glow
Connection Ceiling socket
Mounting Ceiling hook
Light source 1x 7W LED E27 matt


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie sufitowe
Klasyfikacja IFC: Lamp
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Opis: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Opis: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numer OmniClass: 23-35 45 15
Tytuł OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®