Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Hobo Wall Lamp

Odniesienie unikalne: Hobo-Wall-Lamp
Producent: Örsjö Belysning
Rodzina produktu: Hobo
Grupa produktu: Wall
Data publikacji: 2018-12-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
The name Hobo refers to the old handicraft ”luffarslöjd”, metalcrafts made by hobos in the old days in Småland, where Swedish glassworks began. Hobos used to sleep in the heat of the furnaces in the hot glass studios, making wayward objects in bent metal wire. Hobo is a lamp made of opaque blown glass (blown at the glass studio Mickejohans in Örsjö) formed into a basket construction of brass. It is a real interplay between the materials and a clear proof of true craftsmanship. "I have searched the expression where there is some difference between each lamp. Since the brass cage only partially controls the glass, every lamp turns out into unique pieces. It all depends on how much air that is blown into the glass during production. A certain moment is captured and each and every one is unique” says Gustaf Nordenskiöld. Hobo is characterized by its weight and its details, two parameters that Hobo rather highlights than hides. Details become clear by visible bolts and heavy ropes. Two of the new models are having a suspension that can be compared to the stick the Hobos used carrying their bundles with. The lamp is carried by a curved brass hook. Here the weight gets visible. “It is as if the weight makes the form of the lamp”, Gustaf Nordenskiöld says.

Design Gustaf Nordenskiöld Electrical data Class I IP20 230V Description Rough brass and opal glass. Switch on top of the lamp Connection 2.5 m gold-coloured cord Mounting Cord and plug Light source Fixed LED-module 4W 130° included, 2700 Kelvin, dimmable.


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie ścienne
Klasyfikacja IFC: Lamp
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Opis: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Opis: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numer OmniClass: 23-35 45 15
Tytuł OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®