Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Lean Wall Lamp

Odniesienie unikalne: Lean-Wall-Lamp
Producent: Örsjö Belysning
Rodzina produktu: Lean
Grupa produktu: Wall lamp
Data publikacji: 2018-12-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Lean takes its inspiration from 1950s Scandinavian design. The series is the creation of Jenny Bäck and combines sleek, slender lines with the slightly more industrial expressions of untreated brass, rubber tubing and a boldly formed foot. With its mix of grace and rugged good looks Lean adds personality to public spaces and domestic settings alike. The lamp takes its name from the inclined angle of the arm that leans back on the kink in the frame and gives the series its signature style.  ”The Lean series is conceived as a family of lamps that – like a decorative element or a miniature sculpture – will create a natural focus of attention in a room or public space. The glow that is cast through the slits in the top of the shade adds life both to the shade itself and to the wall behind that it paints in patterns of light and dark,” says Jenny Bäck. Lean is available in a matt black or white textured lacquer finish. The inclined arm of the floor lamp extends over the sofa or armchair and together with the adjustable shade provides a pleasant reading light.

Design Jenny Bäck Electrical data Class II IP20 230V (cord) Class I IP20 230V (hard-wired) Description Adjustable arm and shade. Rubber detail on arm. Hard-wired model features switch on wall plate Connection 2.5 m textile cord with switch and plug or hard-wired Mounting By cord or hard-wired Light source 1x 7W LED E27 matt


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie ścienne
Klasyfikacja IFC: Lamp
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Opis: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Opis: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numer OmniClass: 23-35 45 15
Tytuł OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®