Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Moon Wall Lamp L359 Horizontal

Odniesienie unikalne: Moon-Wall-Lamp-L359-Horizontal
Producent: Örsjö Belysning
Rodzina produktu: Moon
Grupa produktu: Wall lamp
Data publikacji: 2018-12-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Moon is a solid construction made of brass with a clear light source. The uncluttered design creates the feeling of a floating luminant producing exciting reflections of light falling both backwards and forwards. The clear interplay between the light spread and the brass construction is a hallmark of Moon.  Moon is rated for use in bathrooms.

Design Michel Bussien and Peter Nilsson Electrical data Class I IP44 230V Description Rough brass Mounting Hard-wired Light source 1x 3,5W L: 300 mm S14d LEDinestra dimmable included/ 1x6,5W L:500 mm S14d LEDinestra dimmable included


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie ścienne
Klasyfikacja IFC: Lamp
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Opis: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Opis: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numer OmniClass: 23-35 45 15
Tytuł OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®