Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Mushroom Floor

Odniesienie unikalne: Mushroom-Floor
Producent: Örsjö Belysning
Rodzina produktu: Mushroom
Grupa produktu: Floor lamp
Data publikacji: 2018-12-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
”Mushroom is a friendly floor and table lamp in colours designed to spread a pleasant light,” says Matti Klenell.  The distinctive character of the floor lamp lends a modern touch to any setting. Mushroom casts a pleasant light that makes it the ideal choice as a reading lamp beside the sofa or armchair, or for spreading general lighting throughout a room. When Matti Klenell designed Mushroom in 2002 he derived inspiration from one of Örsjö Lighting’s earlier models. Working with the original tools, he created a new series of table and floor lamps that combined contemporary design with a firm focus on the need to spread a pleasant light. The lamp’s distinctive silhouette is based on traditional lines, while the colour palette in white or rowanberry and the subtly updated styling give the series a strong personality with a modern look that makes certain that Mushroom always stands out.

Design Matti Klenell Electrical data Class II IP20 230V Description Enamelled metal. Pull switch Connection 2.5 m cord with plug Light source 2x 7W LED E27 matt


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie stojące
Klasyfikacja IFC: Lamp
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Opis: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Opis: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numer OmniClass: 23-35 45 15
Tytuł OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone