Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Pebble Elongated Glass

Odniesienie unikalne: Pebble-Elongated-Glass
Producent: Örsjö Belysning
Rodzina produktu: Pebble
Grupa produktu: Ceiling lamp
Data publikacji: 2018-12-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Pebble enables light to work in different ways, depending on the choice of material. Its shape encapsulates the light, which is distributed differently depending on whether the lamp is metal or glass. The glass version is mouth-blown, emitting an atmospheric, glimmering, broad blanket of light suitable for hotel lobbies or living rooms in the home, while the spun metal version’s narrow spot is ideal for settings requiring more targeted distribution of light, such as bars or reception desks. Pebble is designed by Joel Karlsson, who drew inspiration from the diverse qualities of the material as well as the lifework of the French designer, Serge Mouilles. “Among other things, I was inspired by Mouilles’ use of double-curved surfaces and the way he finished the metal,” explains Joel Karlsson. Pebble is equally impressive as a standalone lamp or when forming part of a group, where the materials complement one another.

Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Spun sheet, enamelled metal or hand-blown glass. Textile cord in warm grey or oxide red Connection Ceiling socket Light source Fixed 4W LED-module included (metal) 1,5W LED G9 included (glass)


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie sufitowe
Klasyfikacja IFC: Lamp
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Opis: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Opis: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numer OmniClass: 23-35 45 15
Tytuł OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®