Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Skyline Pendant 500x500

Odniesienie unikalne: Skyline-Pendant-500x500
Producent: Örsjö Belysning
Rodzina produktu: Skyline
Grupa produktu: Ceiling lamp
Data publikacji: 2019-02-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Skyline evokes impressions of a city hovering in the air – a contemporary crystal chandelier, an angular, corrugated apparition, inspired by a futuristic cityscape. “We saw it as abstract satellite cities floating above the dinner table, and called the first models Farsta and Husby” (two suburbs close to Stockholm) says Anna Holmquist, who together with Chandra Ahlsell, forms the design duo Folkform. Three different models were designed. All of them inspired by the architecture in Sweden synonymous to the 1960’ and 1970s. At that time a lot of focus was put on many of the suburban close to the bigger cities. Suburbans that today are seen by many as areas of disrepair. Anna is grown up in Vällingby outside Stockholm, one of those suburban areas, and has the form in her heart. Skyline provide an interesting geometric pattern of the light and the brass is untreated to allow it to age over time, a beautiful oxidized surface is to look forward to.

Design Folkform Electrical data Class I IP20 230V Description White enamel or polished brass. Big model also in stainless steel. Wire suspension Connection White or gold coloured textile cord with ceiling socket Mounting 1.2 m wire with loop Light source 1x9W E27 LED clear dim tone


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Oświetlenie - Oświetlenie sufitowe
Klasyfikacja IFC: Lamp
Nazwa UNSPSC: Lamps and lightbulbs
Kod UNSPSC: 391016
Uniclass 1.4 Kod: L7474
Uniclass 1.4 Opis: Lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Opis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Opis: Lamps
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Opis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Numer OmniClass: 23-35 45 15
Tytuł OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®