Opublikuj swoje produkty
Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure
Ortronics

Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure

The Infinium Access UHD+ Enclosure offers maximum access and visibility to install, manage and maintain, the extreme density of 288 fibers all within 1 RU. Infinium Access utilizes a patented enclosure drawer release, spring loaded top cover, access cutouts, and cable management in the front and rear of the enclosure, all while employing the industry leading acclAIM connectivity.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyACCESS-01U-ML
  • Rodzina produktuFiber Enclosure Systems
  • Grupa produktuInfinium Access UHD
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.72
  • Szerokość (cale)19
  • Głębokość (cale)20.09
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
  • Waga netto (lbs)15.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Kod ETIMEG000037
  • Nazwa ETIMData and telecommunication
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_10_21_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData distribution systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 13 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
  • OmniClass Number23-37 00 00
  • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment