Opublikuj swoje produkty
Centro Display Case
Centro Display Case
    Oscartek

    Centro Display Case

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    An all time profit center.

    All roads lead to Rome… or do they?

    They lead to Centro, transform dead space into profit centers with class.

    This Island cold display is a great addition to any food shop, comes in remote application and can be custom finished on the interior or exterior. LED lighting is standard.

    Opis
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoscartek-centro
    • Rodzina produktuDisplay Coolers
    • Grupa produktuCentro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-05-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFood display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Display Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 23
    • OmniClass TitleCommercial Food Display Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone