Opublikuj swoje produkty
Vision Display Case
Vision Display Case
Vision Display Case
Vision Display Case
Vision Display Case
    Oscartek

    Vision Display Case

    Stylish display with dual temperature.

    The ONLY vertical display that can change from - °F (negative) to + °F (positive) temperatures with a simple adjustment.

    This vertical showcase can be fitted with a humidity control for Chocolate application and is capable of having front and fear access doors. LED lighting is standard.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoscartek-vision
    • Rodzina produktuDisplay Coolers
    • Grupa produktuVision
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-05-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFood display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Display Equipment
    • OmniClass Number23-21 21 23
    • OmniClass TitleCommercial Food Display Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone