Opublikuj swoje produkty
Streetlight 10 midi LED
OSRAM

Streetlight 10 midi LED

3.8 z 5 gwiazdek3.8(14 recenzje)
Streetlight 10 midi LED mast luminaire for post-top or side-entry mounting | with white LED with reflectors, asymmetric light with homogeneous, wide distribution; with flat, formed cover | microprocessor-controlled LED operating electronics; with control functionality for lighting management and monitoring* | housing and mast flange of diecast aluminium, Siteco® metallic grey (DB 702S); cover of PMMA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5XA5821K1A08
  • Rodzina produktuOutdoor Luminaires
  • Grupa produktuLuminaires For Special Applications
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)387
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)168
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

Dostępny w krajach:

Europa