Opublikuj swoje produkty
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

  • Duct fan with circular connections.
  • High capacity and very good efficiency.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position.
    Opis
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybfc-ec
    • Rodzina produktuDuct fan with circular connection
    • Grupa produktuNon insulated
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCWentylator
    • Kod ETIMEC011013
    • Nazwa ETIMDuct fan