Opublikuj swoje produkty
Duct fan rectangular IRB EC
Östberg

Duct fan rectangular IRB EC

  • Insulated duct fan with rectangular connections.
  • Equipped with 50 mm of thermal and acoustic insulation makes it ideal for handling cold air.
  • Designed for high pressure and long, complicated duct runs.
  • The design prioritise functionality, durability and longevity.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • The housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
Opis
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyirb-ec-rectangular
  • Rodzina produktuDuct fan with rectangular connection
  • Grupa produktuInsulated
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • Kod ETIMEC011013
  • Nazwa ETIMDuct fan