Opublikuj swoje produkty
Anti Reach Barrier

Anti Reach Barrier

The anti-reach barrier is an accessory designed to be used in conjunction with an ADA gate and turnstile. An anti-reach barrier should always be used when installing an ADA gate next to a turnstile to prohibit someone from reaching through the bars on the turnstile and opening the ADA gate by pushing on the panic bar from the outside. It can also be used to make the ADA gate sturdier if standing alone or on a portable base.

Opis
  • WeightN/A
    Dimensions60 × 3 × 12 in
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyanti-reach-barrier
  • Rodzina produktuADA Gates
  • Grupa produktuADA Gate Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Obrotnice wejściowe i bramy dla ruchu pieszego
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_55
  • Uniclass 2015 DescriptionBarriers
  • OmniClass Number23-29 13 23 15
  • OmniClass TitlePortable Post and Railing Barriers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna