Opublikuj swoje produkty
Insulated Wind Load Sectional Door - 423

Insulated Wind Load Sectional Door - 423

​​​​​​​​​Model 423 is a insulated door featuring Miami-Dade certifications for static pressures and impact with a R-value of 7.6. Constructed of 20-gauge steel and designed with 4” horizontal struts to enhance door strength.​​​

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

Opis
  • Standard Features

    Standard max width: 14'2" (4318 mm)

    Standard max height: 24'1" (7341 mm) ​

    R-value: 7.6

    Warranty: 1 year limited

    Nominal thickness: 2" (51 mm)

    Exterior steel: 20-gauge galvanized steel

    Exterior surface: ribbed

    Interior color: white

    Struts: 4" horizontal strut (doors over 10'2" wide)

    Standard springs: 10,000 cycle

    Standard track: 2" (51 mm)

    Weather stripping: flexible PVC bottom with retainer

    Joint profile: tongue-and-groove

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Door Options

    • Chain hoist operation​
    • Motor operation
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Safety edges
    • Safety photo eyes
    • Impact glazing 12” x 10”
    • Security locks
    • Exhaust ports
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsulated-wind-load-sectional-doors-423
  • Rodzina produktuCommercial Doors
  • Grupa produktuWind Load
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
  • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors

Dostępny w krajach:

Ameryka północna