Sectional steel door model 416 is strong, durable and versatile. Designed for heavy-duty commercial and industrial applications, this door is available in 16-gauge galvanized steel, in sizes up to 32'2" (9804 mm) width and 21'1" (6426 mm) in height. Available with an array of options, the Model 416 can be easily customized to meet any project requirement where an extra heavy-duty door is required.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |