Opublikuj swoje produkty
Trapeze
Trapeze
Trapeze
Trapeze

    Trapeze

    Movement, dynamics, acoustics, light – that’s what Trapeze is all about. A tile that brings life to ceiling designs. Trapeze helps you create dynamic structures that have never been seen before, and create real eye-catchers with the Trapeze LED as well as the OWAlight.

    Opis
    • Mineral tile Trapeze

      Name: OWAcoustic mineral tile Tapeze

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 15b


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Trapeze 4, 2 and 1, fleece-covered

      Colour: white

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 15b, revealed edge 15 mm grid 


      Thickness: 20 mm 

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 30 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTrapeze
    • Rodzina produktuMineral ceilings
    • Grupa produktuExposed systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 15 11 11
    • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Tile