Opublikuj swoje produkty
FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap
Owens Corning

FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap

A moisture-resistant, rigid foam insulation, which can be installed on interior or exterior of walls, foundation walls and under concrete floor slabs. With a thermal resistance of R-5 per inch of thickness, it will help your customer save money on heating and cooling costs.

Lightweight, durable and impact-resistant, FOAMULAR® NGX™ products are easy to handle and install, offering all of the ease of use you expect from Owens Corning® FOAMULAR® with a 90% reduction in global warming potential.

Choose FOAMULAR® NGX™ Rigid Insulation for your next renovation and feel confident that you are helping to make an energy-efficient building while providing customer satisfaction.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFOAMULAR_C_200-1x24x96-Ship_Lap
  • Rodzina produktuFOAMULAR® XPS
  • Grupa produktuFOAMULAR® XPS
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)96
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation