Opublikuj swoje produkty
FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 are high-strength Extruded Polystyrene (XPS) insulation products designed for use in engineered applications requiring additional loadbearing capability, such as under slab, concrete floors, foundations, roadways and rail beds, plaza and parking decks, and cold storage installations.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 can also be used in tapered insulation systems when higher compressive strength is needed. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFOAMULAR_F_600_Tapered_C-1x24x96-Square_Edge
  • Rodzina produktuFOAMULAR® XPS
  • Grupa produktuFOAMULAR® XPS-Tapered
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)96
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Dostępny w krajach:

Ameryka północna