Opublikuj swoje produkty
FOAMULAR® LT30-2x48x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® LT30-2x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are suitable for cold storage floors. Durable FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS perform well under cold storage concrete floor slabs.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS insulation’s resistance to water absorption and water vapor transmission allows it to maintain low thermal conductivity in the presence of the severe water vapor characteristics of cold storage applications.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFOAMULAR_LT30-2x48x96-Square_Edge
  • Rodzina produktuFOAMULAR® XPS
  • Grupa produktuFOAMULAR® XPS
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)96
  • Szerokość (cale)48
  • Głębokość (cale)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation