Opublikuj swoje produkty
FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture resistant rigid foam boards specially designed for roofing applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 can also be used in tapered insulation systems.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFOAMULAR_NGX_Thermapink_25_Tapered_F-1x24x96-Square_Edge
  • Rodzina produktuFOAMULAR® NGX
  • Grupa produktuFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)96
  • Szerokość (cale)24
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation