Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Odniesienie unikalne: owenscorning-ecotouch
Producent: Owens Corning
Rodzina produktu: Duct Insulation
Grupa produktu: EcoTouch®
Data publikacji: 2018-12-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


Główny materiał: Fiber Glass
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 Kod: L7561
Uniclass 1.4 Opis: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 Kod: PR-24-24
Uniclass 2.0 Opis: Ductwork
NBS Reference Kod: 24-24
NBS Reference Opis: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
Numer OmniClass: 23-33 49 00
Tytuł OmniClass: HVAC Ductwork
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nazwa Wartość
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone