FLEXIBLE DRYWALL FOR CURVED WALLS AND CEILINGS
PABCO FLEX is a regular interior gypsum panel with a unique 3/8” thickness making it ideal for application on curved walls or ceilings. The panels may be formed into a curve with a short radius with easy feathering into adjoining walls and ceilings. The wallboard is comprised of a dimensionally stable naturally fire-resistant gypsum core encased in 100% recycled paper on the face and back sides that will accept most decorative finishes.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |