Opublikuj swoje produkty
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables

    Clean Dish Tables

    Clean Dishtable, 108" Long x 30" Wide, Left Hand, Straight Design, "C10" Series, 14g 304 #4 Spec-Line Top with 10" x 2" Backsplash, 45° Return, with 3/4" Turn Down for Mounting to Wall Clips. 220° Sanitary Rolled Rim on All Free Edges, 3" High. All on "H" Leg Assemblies, 1-5/8" Stainless Steel Round Tube Legs with Adjustable Feet. Sound Deadened.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystainless-steel-clean-dish-tables
    • Rodzina produktuDish Tables
    • Grupa produktuClean
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe
    • OmniClass Number23-21 19 15 29
    • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone