Opublikuj swoje produkty
Scrap Basket

Scrap Basket

Architectural Stainless ------ Architectural stainless steel elements are often unique applications that must combine form and function in a durable, typically weather resistant installation. Regardless of your vision or design criteria, our manufacturing expertise and superb craftsmanship can help you create the desired effect when metal is the medium.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystainless-steel-scrap-basket
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuScrap Basket
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • OmniClass Number23-21 19 15 29
  • OmniClass TitleCommercial Kitchen Specialty Casework