Opublikuj swoje produkty
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
    Zarchiwizowane

    S100 Concrete Filled Stairs

    Pacific Stair Corporation's 100 Series Concrete Filled Stair System is our most affordable standard stair system. These stairs are intended for use in conjunction with our Concrete Filled Landings.  The pans are built to be filled with concrete after they are installed, thus creating an attractive and long-wearing surface.

    Opis
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnys100-concrete-filled-stairs
    • Rodzina produktuStairs
    • Grupa produktuS100 Concrete Filled
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Schody