Opublikuj swoje produkty
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Order in all dimensions!

    Whether double doors, glass hinge doors, wide drawers or horizontal roll-front cabinet, with the PRISMA 2 cabinets you both establish elegant order and maximize the use of your office space! By a variety of combinations PRISMA 2 provides the largest possible amount of flexible and personalized storage space. Feel free to design your workplace according to individual requests, and always have PRISMA 2 within perfect reach.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycabinet_DT_P2
    • Rodzina produktuoffice furniture
    • Grupa produktucabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1909
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)441
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings