Opublikuj swoje produkty
Apex 04 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 04 Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
Opis
  • Infill Style: Choose an option, Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, De Moda, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyapex-04-elite-modern-expanded-metal
  • Rodzina produktuGround Screen Infills
  • Grupa produktuModern Expanded Metal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels