Opublikuj swoje produkty
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
    PalmShield

    Composite Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    Opis
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycomposite-louvered-plank
    • Rodzina produktuGround Screen Infills
    • Grupa produktuElite Louver
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Panels