Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron

    Chevrons are making a comeback in the world of fashion and interior design. An example of a special form of installation known as 'Point de Hongrie', this floating wood floor is available in our bestselling 'Bois Flotté' finish. The exclusive clear varnish was first launched in 2010.
    Opis
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 90 - Core plywood
        Item number: 1019719
        Length: 500 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019821
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoak-authentic-bois-flotte-chevron
    • Rodzina produktuChevron
    • Grupa produktuTimeless Natural Hues
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)7.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCFloor