Opublikuj swoje produkty
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

With its chalk oiled finish, this enginereed wood floor reveals the true authentic spirit of oak. The 90 cm wide planks help you create a specific graphic design according to the chosen installation: straight strip or herringbone, in brick effect or ladder patterns. The floor thus comes to life with great elegance, be it in your office or in your games room.
Opis
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • Rodzina produktuHerringbone
  • Grupa produktuDaylight Whites
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-09-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)590
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)9.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor