Opublikuj swoje produkty
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

The vertical tie-off panel is a 4-post rack accessory that compliments the 4-Post Rack System, effectively creating a pathway for permanent link cable in enterprise applications. The panel has expandable height to work with 45RU and 52RU racks. This tie-off bracket is RoHS Compliant, made of steel and comes in black or white.

Opis
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuComputer Network Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)93.3
  • Szerokość (cale)2.8
  • Głębokość (cale)12.9
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyFarba
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)25.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci