Opublikuj swoje produkty
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
    Panduit

    4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58

    The fiber mounting QuikLock™ bracket is used to support the 6x4 and 4x4 systems from any new 5/8" threaded rod installation. The bracket is secured to a threaded rod with two nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to the channel. Use a 7/16" nut driver on the slide clamps. It is black and made of steel.

      Opis
      • Specifications
        Material - Steel
        Color - Black
        Overall Length (In.) - 10
        Overall Length (mm) - 254
        Overall Width (In.) - 2
        Overall Width (mm) - 50.8
        Overall Height (In.) - 0.4
        Overall Height (mm) - 10.3
        Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
        For Threaded Rod Size - 5/8"
        Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
        Overall Depth (mm) - 254.0
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TRBN58
      • Rodzina produktuElectrical
      • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2011-02-07
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
      • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass Number23-37 11 13
      • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL