Opublikuj swoje produkty
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
    Panduit

    6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL

    The pre-assembled coupler quickly joins two sections of 6" x 4" (150mm x 100mm) FiberRunner® channel and/or fittings. It mechanically attaches without tightening bolts. The bolts release using a 3/8" nut driver to allow the coupler to be removed if necessary. It is yellow and made of ABS plastic.

          Opis
          • Specifications
            Material - ABS
            Color - Yellow
            Couplers Required - 
            Cover Part Number -
            Fitting Type - Coupler
            RoHS Compliancy Status - Compliant
            Min. Order Qty. - 1

          Specyfikacja techniczna
          • Nr referencyjny6x4-FiberRunner-Coupler-FRBC6X4YL
          • Rodzina produktuElectrical
          • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
          • TypObiekt (jeden obiekt)
          • Data publikacji2011-02-07
          • Numer edycji1
          Dodatkowe informacje
          • Materiał głównyABS
          • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
          • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
          Klasyfikacja
          • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
          • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
          • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
          • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
          • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
          • OmniClass Number23-37 11 13
          • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
          • CSI UniFormat II CodeD50
          • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL