Opublikuj swoje produkty
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black
    Panduit

    Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black

    Classic series faceplates shall be available in 1, 2, 3, 4, and 6-port single gang for vertical applications and 2 and 4-port single gang for horizontal applications. Classic series faceplates shall accept all Mini-Com® Modules for UTP, STP, fiber-optic, and audio/video applications. Faceplates shall be available in a flush or sloped design, and available with or without labels. Sloped design shall increase wall depth to improve the bend radius control.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCFP2BL
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.5
    • Szerokość (cale)2.75
    • Głębokość (cale)0.28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Kod ETIMEG000037
    • Nazwa ETIMData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties