Opublikuj swoje produkty
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6219B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6219B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 42RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. 2 full length PDU brackets. Dimensions: 80.5H x 23.6W x 39.4D (2045mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDN6219B
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuComputer Network Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)80.5
  • Szerokość (cale)23.6
  • Głębokość (cale)39.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • Kod ETIMEC002506
  • Nazwa ETIMCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass Number23-37 11 15
  • OmniClass TitleCommunication Racks