Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 4x4 exits.

      Opis
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyfiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • Rodzina produktuElectrical
      • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2011-02-07
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyABS
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
      • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass Number23-37 11 13
      • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL