Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Attaches to 12x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection with two 6x4 exits. Accepts optional split cover FRFWCSC12W6YL.

Opis
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • Rodzina produktuElectrical
  • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-02-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL