Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Optional split cover for the horizontal 45° angle fitting FRH456X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

        Opis
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyfiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • Rodzina produktuElectrical
        • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2011-02-07
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyABS
        • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
        • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
        • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
        • OmniClass Number23-37 11 13
        • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CodeD50
        • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL