Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH4524X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH4524X4YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run, Yellow.

    Opis
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 28.2
      Overall Width (mm) - 716.2
      Overall Height (In.) - 4.48
      Overall Height (mm) - 113.8
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL
      Cover Part Number - FRH45CV24YL
      Fitting Type - Horizontal 45°
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-horizontal-45-FRH4524X4YL
    • Rodzina produktuElectrical
    • Grupa produktuCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL