Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL

The optional split cover for the transition left reducer fitting FRRF126LYL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. It creates a 1/2" (12.7mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Opis
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.66
      Overall Width (mm) - 347.1
      Overall Height (In.) - 2.63
      Overall Height (mm) - 66.9
      Couplers Required - NA
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - Left Reducer Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-left-reducer-cover-FRRF126LSCYL
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL