Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL

    Optional split cover for the outside vertical right angle fitting FROVRA6X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Opis
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 8.67
      Overall Length (mm) - 220.2
      Overall Width (In.) - 6.87
      Overall Width (mm) - 174.4
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Outside Vertical Right Angle Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfiberrunner-outside-vertical-right-angle-cover-FROVRASC6YL
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-02-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL