Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical turn down from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FROVRASC4YL.

      Opis
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyfiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • Rodzina produktuElectronics
      • Grupa produktuCable Transmission and Reception Equipment
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2011-02-07
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyABS
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
      • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
      • OmniClass Number23-37 11 13
      • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL