Opublikuj swoje produkty
FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL

The optional split cover for the transition right reducer fitting FRRF126RYL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. It creates a radiused 1/2" (12.7mm) opening for easy access to add or remove cables.

Opis
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.66
    Overall Width (mm) - 347.1
    Overall Height (In.) - 2.63
    Overall Height (mm) - 66.9
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Right Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfiberrunner-right-reducer-cover-FRRF126RSCYL
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-02-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL