Opublikuj swoje produkty
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
    Panduit

    Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame

    Keystone 80mmx80mm sloped shuttered faceplate, accepts two Keystone jack modules. Supplied with mounting screws, metal mounting plate, label/label holder. White

      Opis
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.15
        Overall Width (mm) - 80
        Overall Height (In.) - 3.15
        Overall Height (mm) - 80
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 80mmx80mm
        ETIM Number - EC000018
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyKeystone-2-Position-Flush-Faceplate-Frame-KFPL80S2SWH
      • Rodzina produktuElectronics
      • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-12-07
      • Numer edycji1
      • Wysokość (cale)3.15
      • Szerokość (cale)3.15
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyABS
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
      • Kod ETIMEC000018
      • Nazwa ETIMInsert/cover for communication technology
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties
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
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText