Opublikuj swoje produkty
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Keystone 24-port modular all metal shielded patch panel with built-in strain relief bar in black, (1 RU)


      Opis
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • Rodzina produktuElectronics
      • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-12-07
      • Numer edycji1
      • Wysokość (cale)1.72
      • Szerokość (cale)19
      • Głębokość (cale)3.63
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
      • Kod ETIMEC001128
      • Nazwa ETIMPatch panel copper (twisted pair)
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties