Opublikuj swoje produkty
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

    Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire keystone shielded jack module


      Opis
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Rodzina produktuElectronics
      • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-12-11
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
      • Kod ETIMEC001121
      • Nazwa ETIMModular connector
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties