Opublikuj swoje produkty
Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - Off White
Panduit

Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - Off White

Mini Com modular furniture faceplate for industry standard opening, accepts four Mini-Com® Modules. Includes label and label cover. Off White.

    Opis
    • Specifications
      Style - Flat
      Material - ABS
      Module Type - Mini-Com
      Sub Brand - PanNet
      Identification Type - Label Pocket
      Number of Ports - 4
      Color - Off White
      Compatibility - Standard Furniture Opening
      Note - Standard Opening.
      Part Features - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyminicom-furniture-faceplate-CFFPL4IW
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.77
    • Szerokość (cale)2.9
    • Głębokość (cale)0.88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)0.024
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Kod ETIMEG000037
    • Nazwa ETIMData and telecommunication
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75
    • Uniclass 2015 DescriptionCommunications products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties