Opublikuj swoje produkty
Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)
Panduit

Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)

  • Mount to wall or standard EIA 19" rack

  • Cable tie slots

  • Standard 19" EIA hole spacing

  • Panel rotates from one side for easy access to cabling

  • Include write-on labeling area

  • Accept 19" patch panels, horizontal managers, and equipment
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypanduit-111
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-02-07
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja